Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para equipo mod - Alt. 150mm - 24 módulos

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para equipo mod - Alt. 150mm - 24 módulos

REF. 020800 EAN. 3245060208004

Tapa cubrebornas metálica para equipos modulares - 1/4 de vuelta - Permite la prensión y el precintado - 24 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
46,16 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 150 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Detalles