Tapa cubrebornas metálica XL³ 800/4000 DPX³ 250 con cubrebornas - Alt. 300mm - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metálica XL³ 800/4000 DPX³ 250 con cubrebornas - Alt. 300mm - 24 módulos
REF. 020927
EAN.
3245060209278
Tapa cubrebornas metálica para DPX³ en posición vertical sin mando rotativo directo - Con tornillos imperdibles para DPX³ 250 con cubrebornas - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
98,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN