![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020949-LEGRAND-1000.jpg)
Tapas cubrebornas de ventilación con tornillos XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapas cubrebornas de ventilación con tornillos XL³ 800/4000 - Alt. 200mm - 24 módulos
REF. 020949
EAN.
3245060209490
Ventilación natural - Tapa cubrebornas perforada - Altura 200mm - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
79,68 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN