Pasar al contenido principal
Logo print

Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 725mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 725mm

REF. 020506 EAN. 3245060205065

Techo-base» para armario - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 975mm - Anchura exterior: 725mm - Ancho útil: 600mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
3 136,64 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Apto para revestimiento de tejado Si
Apto para revestimiento de suelo Si
Anchura 725 mm
Altura 150 mm
Profundidad 975 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 975 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 725 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Color Gris
Número RAL 7029
Con ventilación No
Apto para instalaciones en exteriores No
Con entrada de cable Si

Documentación

6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Guía técnica
Hoja técnica
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Brochure
Manual de uso
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)