Pasar al contenido principal
Logo print

Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW con protección DC y RFID

Green'Up LEGRAND

Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW con protección DC y RFID

REF. 059070 EAN. 3414972345316

Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 vehículo eléctrico - Modo 2 + Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección 6mA DC y kit com y RFID integrada.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1402
2 208,22 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Ejecución de la conexión en el lado de la instalación Una fase
Potencia nominal de entrada 3.7 kW
Número de puntos de carga 1
Potencia máx. por punto de carga 4.6 kW
Anchura 295 mm
Altura 365 mm
Profundidad 140 mm
Tipo de montaje Montaje en pared
Número de conectores de carga tipo 1 0
Número de conectores de carga tipo 1 CCS 0
Número de conectores de carga tipo 2 0
Número de conectores de carga tipo 2 CCS 0
Número de enchufes de carga tipo 2 1
Número de conectores de carga GB CA 0
Número de conectores de carga GB CC 0
Número de enchufes de carga tipo GB 0
Número de enchufes de carga tipo 3 0
Número de conectores de carga CHAdeMO 0
Número de tomas de corriente CEE 0
Con caja de distribución eléctrica No
Número de enchufes domésticos 1
Número de interruptores diferenciales tipo A 0
Longitud del cable de carga 0 m
Número de interruptores diferenciales tipo B 0
Con disyuntor de protección No
Con medido de energía No
Con pantalla No
Material de carcasa Plástico
Clase de protección (IP) IP44
Resistencia al impacto IK08
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -25-50 °C
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Voltaje nominal 220-240 V
Color Blanco
Objeto conectado Si
Método de operación Bluetooth , Modbus , Red , Wifi network , OCPP 1.6J
Plataforma de descarga de aplicaciones Google Play Store , App Store
Medio de programación Software web
Con comando por voz No
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet No
Nombre de la aplicación EV Charge
Función de uso del producto Distribución de energía
Programable Si

Documentación

9 documentos
Manual de uso
LE10645AA-06.pdf pdf (1.24 Mo)
Manual de uso
Manual de uso
LE13563AA-03-FULL.pdf pdf (30.3 Mo)
Manual de uso
LE13563AA-03-LIGHT.pdf pdf (4.58 Mo)
Guía de mantenimiento
EXB23029_EN.pdf pdf (2.7 Mo)
Manual de uso
LE10990AA-04.pdf pdf (4.41 Mo)
Manual de uso
Guía técnica
EXB23046_EN.pdf pdf (2.63 Mo)
3 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_716965 (0.37 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01754-V01.01-FR.pdf pdf (0.97 Mo)
3 documentos
Firmware
Firmware
Firmware
KitCom.V01.17.00.zip zip (10.14 Mo)