Pasar al contenido principal
Logo print

Toma de corriente para montaje en panel P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas

Green'Up LEGRAND

Toma de corriente para montaje en panel P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas

REF. 057358 EAN. 3245060573584

Toma de corriente para montaje en panel P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Se pueden fijar en tapas frontales ciegas ref. 057715/16.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
31,96 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Amperaje IEC 16 A
Amperaje según UL/CSA (si se desea la versión UL) 400 A
Tensión según EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos 3
Posición de la hora del reloj 6 h
Color característico Rojo
Clase de protección (IP) IP44
Sistema de conexión Terminal enroscado
Dirección de conexión Recto
Material Plástico
Ejecución militar No
Dimensión de la brida vertical 85.6 mm
Distancia vertical desde el agujero 52 mm
Dimensión de la brida horizontal 65 mm
Distancia horizontal desde el agujero 52 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Hoja técnica
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 documento
3D Autocad
057358.dwg dwg (0.12 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles