Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo

Green'Up LEGRAND

Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo

REF. 057440 EAN. 3245060574406

Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44, IK09. Clavijas aéreas que permiten cambiar el sentido de rotación de un motor eléctrico trifásico. Poliamida 6. Autoextinguible: 850 ºC (partes activas) / 650 ºC (cuerpo). Rojo.

Garantía 2 años
37,47 € / unidad Embalaje: 5 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Amperaje IEC 16 A
Número de polos 4
Tensión según EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición de la hora del reloj 6 h
Color característico Rojo
Número RAL 3000
Inversor de fases Si
Grado de protección (IP) IP44
Sistema de conexión Terminal enroscado
Entrada de cable Tuerca de casquillo
Dirección de conexión Recto
Material Plástico
Ejecución militar No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00389EN-01.pdf pdf (0.17 Mo)
Hoja técnica
F00389FR-01.pdf pdf (0.17 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles