![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028803-LEGRAND-1000.jpg)
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP6 con pantalla táctil - LSI
DMX³
LEGRAND
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000, 6300 - MP6 con pantalla táctil - LSI
REF. 028803
EAN.
3245060288037
Unidad de protección electrónica DMX³ 2500, 4000 Y 6300 - MP6 con pantalla táctil - LSI - La pantalla muestra las medidas de intensidad y cursores para el ajuste de los niveles de protección - Ajustes unidad LSI: Ir, tr, Im, tm, li.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
9 537,79 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Intensidad nominal permanente Iu | 6300 A |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 252-6300 A |
Función de disparo por cortocircuito | Sin retardo |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Designación IEC | CR 2 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (no recargable) |
Estado de la batería | Litio |
---|---|
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 1 |
Peso de un elemento individual (Pack1) | 11 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | P : Portátil (formato estándar) |
Documentación
7 documentos
Hoja técnica
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN