![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020511-LEGRAND-1000.jpg)
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 475x475mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Zócalo acoplable XL³ 4000 - Alt. 100mm - 475x475mm
REF. 020511
EAN.
3245060205119
Zócalo acoplable - Altura exterior: 100mm - Anchura: 475mm - Fondo: 475mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
397,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | No |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 475 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 475 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN