Pasar al contenido principal
Logo print

Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 800 x fondo 300

Armarios industriales LEGRAND

Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 800 x fondo 300

REF. 036301 EAN. 3245060363017

Zócalo monobloque RAL 7021 - Altura 200mm - Trampillas frontales y laterales - Anchura cajas: 800mm - Peso: 6,7 kg.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
745,29 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Base completa
Material Acero
Color Negro
Número RAL (similar) 7016
Apto para la anchura de construcción de la caja 800 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 300 mm
Apto para ventilación/desaireación No
Apto para el tendido de cables Si
Apto para instalaciones en exteriores Si
Anchura 800 mm
Altura 200 mm
Profundidad 280 mm
Número RAL 7016

Documentación

1 documento
Manual de uso
041401-01.pdf pdf (0.32 Mo)
1 documento
3D Autocad
036301.dwg dwg (0.04 Mo)