![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zócalos metálicos Linkeo para armarios de an. x profundidad (mm): 600x1000
Linkeo
LEGRAND
Zócalos metálicos Linkeo para armarios de an. x profundidad (mm): 600x1000
REF. 646402
EAN.
3245066464022
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
230,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 600 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 1000 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | Si |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 600 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 1000 mm |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN