Caja Superficie Practibox S puerta transparente 4x18mod
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 16A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
Base con enclavamiento mecánico supercompacta P17, 32A, 2P+T, 200/250V~, IK09, IP44. Color azul
Sin IVA
Kit de comunicación para las bornas VE Green'up Premium metálicas
Sin IVA
Transformador de intensidad 34x84mm - relación 1600/5A
Sin IVA
Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa y cerradura Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA
Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 22kW (32A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/ 4,6kW (16/20A) con protección DC
Sin IVA
Kit unión horizontal y vertical para cajas de empotrar
Sin IVA
Adaptador IP55 para combinados (cajas móviles) P17 para tomas Mosaic 2P+T (2 módulos)
Sin IVA
Soporte Green'up Access - para colgar la caja de control del cable de recarga
Sin IVA
Pie para fijación al suelo de las bornas VE aislantes
Sin IVA
Kit de fijación mural para fijación de las bornas VE metálicas
Sin IVA
Pie para fijación al suelo de las bornas VE metálicas
Sin IVA
Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 1 módulo - uso fotovoltaico
Sin IVA
Soporte plegable para combinados de obra portátiles P17 ref. 0 589 57 y 0 589 50/51/53/54
Sin IVA
Combinado de obra portátil P17 para equipar hasta 3 tomas. 16A, IP44, 250V~, IK09
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 fila de 18 módulos
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 3 filas de 18 módulos
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 8 módulos - 1 fila
Sin IVA
Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos
Sin IVA
Peine de alimentación universal tripolar - 12 módulos
Sin IVA
Caja Empotrar Practibox S puerta lisa 1x4mod - para tabiques convencionales
Sin IVA