![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-070724-WEB-R.jpg)
Base TV-R-SAT Plexo componible antibacteriano - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
Plexo
LEGRAND
Base TV-R-SAT Plexo componible antibacteriano - Instalación de superficie o de empotrar - blanco
REF. 070724
EAN.
3245060707248
Mecanismos Plexo™ - Tomas precableadas, tomas de datos, TV y adaptadores - IP 55 - Mecanismos suministrados con placa - Instalación con cajas de superficie o marcos soporte de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
33,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | Si |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 1.5 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | Si |
Banda de radiofrecuencia | 87.5-240 MHz |
Banda de frecuencia de SAT | 950-2400 MHz |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN