![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555629-WEB-R.jpg)
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
Green'Up
LEGRAND
Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+N+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69
REF. 555629
EAN.
3414970735119
Cable admitido de 16 a 50mm2. Protección estanca y contra impactos. Fabricado de poliamida 6. Adecuada para uso profesional o industrial. Suministrado sin bloquear.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
165,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
IEC-amperage | 125 A |
---|---|
Número de polos | 5 |
Tensión según EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rojo |
Posición de la hora del reloj | 6 h |
Color característico | Rojo |
Número RAL | 3000 |
Inversor de fases | No |
Clase de protección (IP) | IP67 |
---|---|
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Entrada de cable | Tuerca de casquillo |
Dirección de conexión | Recto |
Material | Plástico |
Ejecución militar | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN