Pasar al contenido principal
Logo print

Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 módulos

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Descargador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 módulos

REF. 412233 EAN. 3414970517586

Limitador de sobretensiones de baja tensión tipo T2 Imax 40kA/polo - 4P 440 V~ ( IT ) - 4 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
1 033,35 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de red IT Si
Tipo de red TN Si
Tipo de red TN-C Si
Tipo de red TN-C-S Si
Tipo de red TN-S No
Tipo de red TT No
Tipo de red: otros No
Número de conductores (sin toma de tierra) 4
Corriente nominal de descarga (8/20) 20 kA
Voltaje nominal CA 230 V
Tensión continua máxima CA 440 V
Nivel de protección 2.1 kV
Fusible de respaldo integrado No
Tipo de montaje Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción 4 separación modular
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor) 35 mm²
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino) 25 mm²
Con contacto de telecomunicación Si
Señalización en el dispositivo Óptico
Clase de prueba tipo 2 Si
Clase de protección (IP) IP20

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F02060EN_05.pdf pdf (0.62 Mo)
Hoja técnica
F02060FR_06.pdf pdf (0.61 Mo)
Guía técnica
Manual de uso
LE07561AA_6.pdf pdf (0.53 Mo)
1 documento
3D Autocad
412233.dwg dwg (0.37 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles