![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646521-WEB-R.jpg)
Paneles pasacables 19" - 2U
Linkeo
LEGRAND
Paneles pasacables 19" - 2U
REF. 646521
EAN.
3245066465210
Panel metálico pasacables con pasamuros horizontal, 2 ejes 2U, suministrado con tornillería y tuercas enjauladas con pasadores.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
51,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Panel de cableado |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | Si |
Anchura | 482 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 2 |
Color | Negro |
---|---|
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
9 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN