![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028165-LEGRAND-1000.jpg)
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSI
DMX³
LEGRAND
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSI
REF. 028165
EAN.
3414970767431
Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSI - La pantalla muestra las medidas de intensidad y cursores para el ajuste de los niveles de protección - Ajustes unidad LSIg: Isd, tsd, Ir, tr y li.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
4 781,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la protección del motor | Disparador electrónico |
---|---|
Intensidad nominal permanente Iu | 2500 A |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 252-2500 A |
Función de disparo por cortocircuito | Sin retardo |
Con función de protección de fallo a tierra | No |
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 230-230 V |
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 230-230 V |
---|---|
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Anchura | 56 mm |
Altura | 205 mm |
Profundidad | 98 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
4 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN