Pasar al contenido principal
Logo print

Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSIg

DMX³ LEGRAND

Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSIg

REF. 028166 EAN. 3414970767448

Unidad de protección electrónica DMX³ 1600 - MP4 con pantalla LCD - LSIg - La pantalla muestra las medidas de intensidad y cursores para el ajuste de los niveles de protección - Ajustes unidad LSIg: Isd, tsd, Ir, tr, li, Ig y tg.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
8 329,50 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Ejecución de la protección del motor Disparador electrónico
Intensidad nominal permanente Iu 2500 A
Ajuste actual de liberación de sobrecarga 252-2500 A
Función de disparo por cortocircuito Sin retardo
Con función de protección de fallo a tierra Si
Tensión de alimentación 50 Hz CA 230-230 V
Tensión de alimentación 60 Hz CA 230-230 V
Tipo de tensión de funcionamiento CA
Anchura 56 mm
Altura 205 mm
Profundidad 98 mm
Contiene pila y/o acumulador No

Documentación

4 documentos
Brochure
Manual de uso
LE08438AB.pdf pdf (3.32 Mo)
Guía técnica
Brochure
1 documento
3D Autocad
028802.dwg dwg (0.06 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-SE-104109 (0.15 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles