![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555658-WEB-R.jpg)
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
Green'Up
LEGRAND
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP66/67
REF. 555658
EAN.
3414970735126
Base mural de superficie P17 PRO. 3P+T, 125A, 380/415V~, IP 66/67.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
271,96 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
CEE socket outlet 125 A | 1x125A xp xxxV |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Diameter cable entry | M40 |
Manipulación | Montaje en pared |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Height | 329 mm |
Anchura | 170 mm |
Depth | 268 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN