Pasar al contenido principal
Logo print

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69

Green'Up LEGRAND

Clavija aérea recta P17 PRO. 3P+T. 125A. 380/415 V. IP66/67/69

REF. 555628 EAN. 3414970735102

Cable admitido entre 16 y 50 mm2. Protección estanca y contra impactos. Fabricado de poliamida 6. Adecuada para uso profesional o industrial. Suministrado sin bloquear.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
157,84 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Amperaje IEC 125 A
Número de polos 4
Tensión según EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Posición de la hora del reloj 6 h
Color característico Rojo
Número RAL 3000
Inversor de fases No
Clase de protección (IP) IP67
Sistema de conexión Terminal enroscado
Entrada de cable Tuerca de casquillo
Dirección de conexión Recto
Material Plástico
Ejecución militar No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02385FR-01.pdf pdf (2.98 Mo)
Hoja técnica
F02385ES-01.pdf pdf (1.98 Mo)
Hoja técnica
F02385EN-01.pdf pdf (1.98 Mo)
1 documento
3D Autocad
555628.dwg dwg (0.12 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-FR_706516 (1.27 Mo)
Perfil medioambiental

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles