![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Zócalo XL³ 800 - para armarios IP 55 an. 950mm
REF. 020461
EAN.
3245060204617
Zócalo para armarios IP 55 - Anchura: 950mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
727,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 950 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 220 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | No |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 950 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 220 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN