![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020411_pw_141927.jpg)
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 43 l. 460mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Zócalo XL³ 800 - para celda lateral IP 43 l. 460mm
REF. 020412
EAN.
3245060204129
Zócalo - Para armarios IP 43 - Para celda lateral anchura: 460mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
372,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Gris |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 220 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | No |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Anchura | 460 mm |
Altura | 100 mm |
Profundidad | 220 mm |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN